• lumina intense
  • lumina intense - Utič­nice
  • WL1153
  • Preki­dači i utič­nice

SCHUKO utičnica, 16A 250V, sa poklopcem, crna za lumina okvire WL1153

Jezgro crne (RAL9004) SCHUKO utičnice sa poklopcem, 16A 250V, IP20, sa vijčanim klemama. Kompatibilno sa okvirima programa lumina soul i lumina intense. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL58xx (lumina intense). Za postizanje Ingress Protection IP44 zaštite potrebno je koristiti dihtung set WL7023.
EAN
8694407003461
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
  • lumina konfigurator
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
SCHUKO utičnica, 16A 250V, sa poklopcem, crna za lumina okvire

WL1153

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 27 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • WL5752

    Okvir 5-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5653

    Okvir 5-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5643

    Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5633

    Okvir 3-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5623

    Okvir 2-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5753

    Okvir 5-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5743

    Okvir 4-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5733

    Okvir 3-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5723

    Okvir 2-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5513

    Okvir 1-struki, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5652

    Okvir 5-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5642

    Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5632

    Okvir 3-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5622

    Okvir 2-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5510

    Okvir 1-struki, lumina intense, bijeli

    0,00 €  / *
  • WL5742

    Okvir 4-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5732

    Okvir 3-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5722

    Okvir 2-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5512

    Okvir 1-struki, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5650

    Okvir 5-struki vertikalni, lumina intense, bijeli

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9004
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Laki­rano
  • Pove­zani sistemi
    lumina
Dimen­zije
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    47 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    35 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta montaže
    Montaža kralama, Vijčani spoj
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    SCHUKO
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Da
  • Sa signalnom lampom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Poklo­pac, vrata
  • Vrsta poklopca
    Poklopac sa šarkama se vraća
Kapa­citet
  • Broj modula
    0
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Ne
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK02
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Funk­cije
  • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
    Ne
  • Sa funk­cij­skom rasvjete
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Socket SCHUKO with enhanced contact protection white (english)
PDF
455,16 kB
Hager REACH declaration WL1153
PDF
Hager RoHS report WL1153
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WL1153  | Hager

    Slika proizvoda WL1153

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WL1153  | Hager

    Hager Product data sheet WL1153

    ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, crna

    PDF
  • Brošura

    Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

    Hager program prekidača i utičnica

    Otkrijte programe lumina soul i intense

    PDF
    21,39 MB
  • Alati

    Slika lumina konfigurator  | Hager

    lumina konfigurator

    Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

    URL
  • Deklaracija o performansama

    Slika Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11  | Hager

    Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11

    PDF
    45,82 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WL1253 - Dupla SCHUKO utičnica, 16A 250V, crna za lumina okvire
    WL1253
    ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, crna
  • 2
    WL1053 - SCHUKO utičnica, 16 A 250 V, crna za lumina okvire
    WL1053
    ŠUKO utičnica, 16A 250V, crna
  • 3
    WL1262 - Dupla SCHUKO utičnica, 16A 250V, sa zaštitom od dodira, srebrna
    WL1262
    ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
  • 4
    WL1152 - SCHUKO utičnica, 16A 250V, sa poklopcem, srebrna za lumina okvire
    WL1152
    ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, srebrna
  • 5
    WL8050 - SCHUKO utičnica sa okvirom, lumina intense, bijela
    WL8050
    ŠUKO utičnica sa okvirom, lumina intense, bijela
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina