• lumina intense
    • lumina intense - Utič­nice
    • WL1063
    Jezgro crne (RAL9004) SCHUKO utičnice sa zaštitom od dodira, 16A 250V, IP20, sa vijčanim klemama. Kompatibilno sa okvirima programa lumina soul i lumina intense. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL58xx (lumina intense).
    EAN
    8694407003423
    Pakovanje
    12 Komadi
    • lumina intense - Utič­nice

    SCHUKO utičnica, 16 A 250V, sa zaštitom od dodira, crna za lumina okvire WL1063

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    SCHUKO utičnica, 16 A 250V, sa zaštitom od dodira, crna za lumina okvire

    WL1063

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9004
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      44 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama, Vijčani spoj
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK02
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket SCHUKO with enhanced contact protection white (english)
    PDF
    455,16 kB
    REACH declaration WL1063
    PDF
    RoHS report WL1063
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL1063  | Hager

      Slika proizvoda WL1063

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL1063  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL1063

      ŠUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o performansama

      Slika Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11  | Hager

      Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11

      PDF
      45,82 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      376,02 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL1463 - SCHUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, sa zaštitom od dodira, crna
      WL1463
      ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
    • 2
      WL1252 - Dupla SCHUKO utičnica, 16A 250V, srebrna za lumina okvire
      WL1252
      ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, srebrna
    • 3
      WL1050 - SCHUKO utičnica, 16 A 250 V, bijela za lumina okvire
      WL1050
      ŠUKO utičnica, 16A 250V, bijela
    • 4
      WL1062 - SCHUKO utičnica, 16 A 250V, sa zaštitom od dodira, srebrna za lumina okvire
      WL1062
      ŠUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
    • 5
      WL1150 - SCHUKO utičnica, 16A 250V, sa poklopcem, bijela za lumina okvire
      WL1150
      ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, bijela
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina