Taster za žaluzine, 1-polni 10 A, crnim tipkama za lumina okvire WL0323
Konfigurišite proizvod
lumina konfigurator
Otvori alateTehničke karakteristike
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Nazivna struja In10 A
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Nazivni napon250 V
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaCrna
-
RAL kod9004
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
-
Broj tipki2
-
Ugrađena dubina26 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija42 mm
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Koristi se u višoj IP klasiIP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje
-
Vrsta priključka/utikačaPriključna klema
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
RasvjetaBez neonske svjetiljke
-
TasterDa
-
Kontrolni/radni elementerijski taster
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL0323
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WL0323
Taster za žaluzine 1P, crni
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB