Izlaz za kablove WE155
EAN
3250617101554
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Nije dostupno
Tehničke karakteristike
Materijali
-
Boja proizvodaČista bijela
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Dimenzije
-
Dubina22,80 mm
-
Visina75 mm
Kapacitet
-
Broj modula2
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WE155
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WE155
Izlaz za kablove
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-28
PDF106,41 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-28
PDF78,59 kB
Više dokumentacije