The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • WDI161
    EAN
    3250617032636
    Pakovanje
    1 Komad

    Touch-panel 16”, Windows WDI161

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Touch-panel 16”, Windows

    WDI161

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WDW161
    WDW161
    Kutija za WDI160, PŽ, podesiva
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WDW160
    WDW160
    Kutija za WDI160, PŽ
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    TGA200
    TGA200
    Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Oprema
    • Sistemski inter­fejs
      Ethernet
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Kontrolni element
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Staklo
    • Boja
      Antracit
    Ekran
    • Sa touch ekranom
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WDI161
    PDF
    RoHS report WDI161
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WDI161  | Hager

      Slika proizvoda WDI161

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WDI161  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WDI161

      Touch-panel 16”, Windows

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for WDIXX - Touch Panel Android/Windows (EN-ES-PT-SE, 2015-03)  | Hager

      Manual for WDIXX - Touch Panel Android/Windows (EN-ES-PT-SE, 2015-03)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-14

      PDF
      5,85 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-30

      PDF
      254,95 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-12

      PDF
      314,71 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina