The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • vector NŽ i dodatna oprema
  • VZ748
  • Distri­bu­cija ener­gije

Pokrivna kapa, Vector, za 18 M VZ748

EAN
3250616667488
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Pokrivna kapa, Vector, za 18 M

VZ748

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • VE118L

    Ormar, Vector, NŽ, 18M, IP5x

    0,00 €  / *
  • VE218L

    Ormar, Vector, NŽ, 36M, IP5x

    0,00 €  / *
  • VE318L

    Ormar, Vector, NŽ, 3x18M, IP5x

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    90 mm
  • Širina
    393 mm
  • Dubina
    85 mm
Arhi­tek­tura
  • Fabrički otis­nuto
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • RAL kod
    7035
  • Boja
    Svijetlo siva

Ekološka vrijednost

REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACH declaration VZ748
PDF
Hager RoHS report VZ748
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VZ748  | Hager

    Slika proizvoda VZ748

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VZ748  | Hager

    Hager Product data sheet VZ748

    Pokrivna kapa, Vector, za 18 M

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VZ523 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x22 klemnih mjesta
    VZ523
    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x22 klemnih mjesta
  • 2
    VZ744 - Adapter za nosače klema, Vector
    VZ744
    Adapter za nosače klema, Vector
  • 3
    VZ524 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x25 klemnih mjesta
    VZ524
    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x25 klemnih mjesta
  • 4
    VZ521 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
    VZ521
    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
  • 5
    VZ522 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
    VZ522
    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina