Držač kablova, Golf VF/VS, 10 komada • VZ699N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • golf razvodni ormari
  • VZ699N

Držač kablova, Golf VF/VS, 10 komada

VZ699N

  • Distri­bu­cija ener­gije

Držač kablova, Golf VF/VS, 10 komada VZ699N

EAN
3250616655645
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    67 mm
  • Širina
    16,50 mm
  • Dubina
    25 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Jet crna
  • RAL kod
    9005
Poklo­pac, vrata
  • Vrata su uklju­čena
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-07-08
PDF
302,10 kB
REACH declaration VZ699N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ699N (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VZ699N  | Hager

    Slika proizvoda VZ699N

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

    PDF
    321,32 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VF104PJ - Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 4M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    VF104PJ
    Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 4M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
  • 2
    VF104TJ - Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 4M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    VF104TJ
    Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 4M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
  • 3
    VF108PJ - Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 8M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    VF108PJ
    Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 8M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
  • 4
    VF108TJ - Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 8M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    VF108TJ
    Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 8M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
  • 5
    VF112PJ - Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 12M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    VF112PJ
    Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 12M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina