The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • VZ331N
    EAN
    3250616669321
    Pakovanje
    1 Komad

    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 1 red, antracit VZ331N

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 1 red, antracit

    VZ331N

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za tip ormara
      Ugrad­no/PŽ, Montaža u šuplji zid
    Dimen­zije
    • Visina
      356,50 mm
    • Širina
      348 mm
    • Dubina
      36 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      7010, 7016
    • Boja
      Antracit siva
    • Boja proizvoda
      Antracit siva
    • Mate­rijal
      Metal
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Arhi­tek­tura
    • Položaj vrata ormara
      Lijevo
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava
    Oprema
    • Broj redova
      1
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ331N
    PDF
    RoHS report VZ331N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ331N  | Hager

      Slika proizvoda VZ331N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ331N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ331N

      Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 1 red, antracit

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina