Vrata vega, bijela, 54M, 3 reda, sa šar • VZ318P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Distri­bu­cija ener­gije
            • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
            • vega
            • VZ318P
            VZ318P - Vrata, vega, bijela, 54M, 3 reda, sa šarkama
            VZ318P - Vrata, vega, bijela, 54M, 3 reda, sa šarkama

            Vrata, vega, bijela, 54M, 3 reda, sa šarkama

            VZ318P

            VZ318P - Vrata, vega, bijela, 54M, 3 reda, sa šarkama
            VZ318P - Vrata, vega, bijela, 54M, 3 reda, sa šarkama
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Vrata, vega, bijela, 54M, 3 reda, sa šarkama VZ318P

            EAN
            3250611019596
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              625 mm
            • Širina
              400 mm
            • Dubina
              20 mm
            Poklo­pac, vrata
            • Vrata/pok­lopac je proziran
              Ne
            • Vrsta vrata ormara
              Zaus­tavna vrata
            Mate­ri­jali
            • RAL kod
              9010
            • Boja
              Bijelo
            • Mate­rijal
              Plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno
            Arhi­tek­tura
            • Položaj vrata ormara
              Lijevo, Desno
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP40

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration VZ318P (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VZ318P (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika VZ318P  | Hager

              Slika proizvoda VZ318P

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

              Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

              PDF
              1,79 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-22

              PDF
              224,79 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

              PDF
              321,32 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              VB118MP - Ormar, vega, NŽ, MM, 1 red, 1 perf.montažna ploča, bijela vrata
              VB118MP
              Ormar, vega, NŽ, MM, 1 red, 1 perf.montažna ploča, bijela vrata
            • 2
              VB118PB - Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata
              VB118PB
              Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata
            • 3
              VB118TB - Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata
              VB118TB
              Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata
            • 4
              VB218MP - Ormar, vega, NŽ, MM, 2 reda, 2 perf.montažne ploče, bijela vrata
              VB218MP
              Ormar, vega, NŽ, MM, 2 reda, 2 perf.montažne ploče, bijela vrata
            • 5
              VB218PB - Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata
              VB218PB
              Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina