The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • vega
  • VZ010VB
  • Distri­bu­cija ener­gije

DIN šina, vega, 18M, 2 vijka za pričvršćivanje VZ010VB

EAN
3250611025665
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

DIN šina, vega, 18M, 2 vijka za pričvršćivanje

VZ010VB

  • Dodaci
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 8 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • VB118PB

    Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

    0,00 €  / *
  • VB118TB

    Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

    0,00 €  / *
  • VB218PB

    Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

    0,00 €  / *
  • VB218TB

    Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

    0,00 €  / *
  • VB318PB

    Ormar, vega, NŽ, 3 reda, 54M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

    0,00 €  / *
  • VB318TB

    Ormar, vega, NŽ, 3 reda, 54M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

    0,00 €  / *
  • VB418PB

    Ormar, vega, NŽ, 4 reda, 72M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

    0,00 €  / *
  • VB418TB

    Ormar, vega, NŽ, 4 reda, 72M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

    0,00 €  / *

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ010VB
PDF
Hager RoHS report VZ010VB
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VZ010VB  | Hager

    Slika proizvoda VZ010VB

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VZ010VB  | Hager

    Hager Product data sheet VZ010VB

    DIN šina, vega, 18M, 2 vijka za pričvršćivanje

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

    PDF
    321,32 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VZ306 - Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
    VZ306
    Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
  • 2
    VZ008VB - Jednoredni poklopac, vega, 18M, 2x 90° vijak za pričvršćivanje
    VZ008VB
    Jednoredni poklopac, vega, 18M, 2x 90° vijak za pričvršćivanje
  • 3
    VZ418T - Vrata, vega, prozirna, 72M, 4 reda, sa šarkama
    VZ418T
    Vrata, vega, prozirna, 72M, 4 reda, sa šarkama
  • 4
    VZ318T - Vrata, vega, prozirna, 54M, 3 reda, sa šarkama
    VZ318T
    Vrata, vega, prozirna, 54M, 3 reda, sa šarkama
  • 5
    VZ011VB - Set za označavanje, vega, 18M, 4 trake za označavanje, 4 zaštitna poklopca
    VZ011VB
    Set za označavanje, vega, 18M, 4 trake za označavanje, 4 zaštitna poklopca

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina