• VZ00US
    EAN
    3250616668447
    Pakovanje
    1 Komad

    Odvodnik prenapona, 1,5 KV, tip3 VZ00US

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Odvodnik prenapona, 1,5 KV, tip3

    VZ00US

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 230 V
    Dimen­zije
    • Visina
      24 mm
    • Širina
      36 mm
    • Dubina
      9 mm
    Pove­zi­vost
    • Indi­kator
      Zvuk
    Stan­dardi
    • Tip uređaja za prena­ponsku zaštitu
      T3

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ00US
    PDF
    RoHS report VZ00US
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ00US  | Hager

      Slika proizvoda VZ00US

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ00US  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ00US

      Odvodnik prenapona, 1,5 KV, tip3
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina