The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • vega
  • VZ003VB
  • Distri­bu­cija ener­gije

Klizač, vega, sa uvodnicama, za ulaz kablova pri IP40 VZ003VB

EAN
3250611025597
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Klizač, vega, sa uvodnicama, za ulaz kablova pri IP40

VZ003VB

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 8 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • VB118PB

    Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

    0,00 €  / *
  • VB118TB

    Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

    0,00 €  / *
  • VB218PB

    Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

    0,00 €  / *
  • VB218TB

    Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

    0,00 €  / *
  • VB318PB

    Ormar, vega, NŽ, 3 reda, 54M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

    0,00 €  / *
  • VB318TB

    Ormar, vega, NŽ, 3 reda, 54M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

    0,00 €  / *
  • VB418PB

    Ormar, vega, NŽ, 4 reda, 72M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

    0,00 €  / *
  • VB418TB

    Ormar, vega, NŽ, 4 reda, 72M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dubina
    20 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ003VB
PDF
Hager RoHS report VZ003VB
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VZ003VB  | Hager

    Slika proizvoda VZ003VB

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VZ003VB  | Hager

    Hager Product data sheet VZ003VB

    Klizač, vega, sa uvodnicama, za ulaz kablova pri IP40

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

    PDF
    321,32 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VZ306 - Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
    VZ306
    Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
  • 2
    VZ008VB - Jednoredni poklopac, vega, 18M, 2x 90° vijak za pričvršćivanje
    VZ008VB
    Jednoredni poklopac, vega, 18M, 2x 90° vijak za pričvršćivanje
  • 3
    VZ418T - Vrata, vega, prozirna, 72M, 4 reda, sa šarkama
    VZ418T
    Vrata, vega, prozirna, 72M, 4 reda, sa šarkama
  • 4
    VZ318T - Vrata, vega, prozirna, 54M, 3 reda, sa šarkama
    VZ318T
    Vrata, vega, prozirna, 54M, 3 reda, sa šarkama
  • 5
    VZ011VB - Set za označavanje, vega, 18M, 4 trake za označavanje, 4 zaštitna poklopca
    VZ011VB
    Set za označavanje, vega, 18M, 4 trake za označavanje, 4 zaštitna poklopca

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina