• Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • golf razvodni ormari
    • VS218PZF
    VS218PZF golf multimedijalni NŽ/nadgradni ormar, opremljen je perforiranim bijelim vratima i montažnom pločom za instalaciju mrežne i multimedijalne opreme. Dimenzije ormara su V 377 × Š 390 × D 99 mm. Izrađen je od plastike u bijeloj boji (RAL9010). Posjeduje IP40 zaštitu, izolacijsku klasu II i IK07 otpornost na mehanička oštećenja.
    EAN
    3250616467224
    Pakovanje
    1 Komad
    • golf razvodni ormari

    Ormar golf multimedija, NŽ, 36M, sa montažnom pločom i perforiranim vratima VS218PZF

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar golf multimedija, NŽ, 36M, sa montažnom pločom i perforiranim vratima

    VS218PZF

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • VZ708N

      Nosač klema, Golf, QC, za VF/VS 18/22M

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      Brava za razvodne ormare golf PŽ/NŽ, sa 2 ključa

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Oprema
    • Broj šina
      2
    • Broj redova
      2
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Ne
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Ne
    • Ima montažnu ploču
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      36
    Funk­cije
    • Sa uvodima za provod­nike
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      377 mm
    • Širina
      390 mm
    • Dubina
      99 mm
    • Broj jedi­nica širine
      18
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava, Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      650 °C
    • Klasa zaštite sa vratima
      IP40

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VS218PZF
    PDF
    RoHS report VS218PZF
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VS218PZF  | Hager

      Slika proizvoda VS218PZF

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VS218PZF  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VS218PZF

      Razvodni ormar Golf Multimedija, NŽ, 36 mod

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2016-01-28  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2016-01-28

      PDF
      14,63 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-06-25  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VF122PJ - Ormar golf, PŽ, 1 red, 22 modula, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
      VF122PJ
      Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 22M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    • 2
      VS218TJ - Ormar golf, NŽ, 2 reda, 36 modula, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
      VS218TJ
      Ormar, Golf, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    • 3
      VS418PJ - Ormar golf, NŽ, 4 reda, 72 modula, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
      VS418PJ
      Ormar, Golf, NŽ, 4 reda, 72M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    • 4
      VF312TJ - Ormar golf, PŽ, 3 reda, 36 modula, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
      VF312TJ
      Ormar, Golf, PŽ, 3 reda, 36M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    • 5
      VF218TJ - Ormar golf, PŽ, 2 reda, 36 modula, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
      VF218TJ
      Ormar, Golf, PŽ, 2 reda, 36M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina