VF104PJ golf PŽ/ugradni mali razvodni ormar sa 1 redom i prostorom za 4 modula, opremljen N+PE klemama i bijelim plastičnim vratima. Izrađen je od plastike u čistoj bijeloj boji (RAL9010). Posjeduje IP40 zaštitu, izolacijsku klasu II i IK07 otpornost na mehanička oštećenja. Idealan za kompaktne instalacije u stambenim i poslovnim prostorima.
EAN
3250616465756
Pakovanje
1 Komad
Ormar golf, PŽ, 1 red, 4 modula, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima VF104PJ
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Prateći proizvodi:
VF108PJKompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Sistem za zaključavanje 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon400 - 400 V
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naPŽ montaža
Električna struja
-
Nazivna struja In63 A
Oprema
-
Broj šina1
-
Broj redova1
-
Broj sekcija u širinu1
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokDa
-
Ima klemni blok za uzemljenjeDa
-
Ima montažnu pločuNe
Kapacitet
-
Broj modula4
Funkcije
-
Sa uvodima za provodnikeDa
Dimenzije
-
Visina225 mm
-
Širina204 mm
-
Dubina97,50 mm
-
Ugrađena visina189 mm
-
Ugrađena širina170 mm
-
Ugrađena dubina72 mm
-
Broj jedinica širine4
Poklopac, vrata
-
Broj vrata ormara1
-
Broj brava0
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
Materijali
-
MaterijalPlastika
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
UV otpornoNe
Sigurnost
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Vrsta zaključavanjaUklopna brava, Bez brave
-
Ispitivanje užarenom žicom650 °C
-
Klasa zaštite sa vratimaIP40
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda VF104PJ
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda VF104PJ
Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 4M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2015-07-13
PDF4,16 MB -
Opis hardvera
Opis hardvera International 2022-01-05
PDF748,02 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Više dokumentacije