The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • cosmos
    • VD212PD
    EAN
    3250616641778
    Pakovanje
    1 Komad
    • cosmos

    Ormar, Cosmos, NŽ, 2 red, 24M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima VD212PD

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar, Cosmos, NŽ, 2 red, 24M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima

    VD212PD

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      400 - 400 V
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Oprema
    • Broj šina
      2
    • Broj redova
      2
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Da
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Da
    • Ima montažnu ploču
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      24
    Funk­cije
    • Sa uvodima za provod­nike
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      326,50 mm
    • Širina
      294 mm
    • Dubina
      92,50 mm
    • Broj jedi­nica širine
      24
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • UV otporno
      Ne
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava, Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      750 °C
    • Klasa zaštite sa vratima
      IP40

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VD212PD
    PDF
    RoHS report VD212PD
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VD212PD  | Hager

      Slika proizvoda VD212PD

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VD212PD  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VD212PD

      Ormar, Cosmos, NŽ, 2 red, 24M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

      PDF
      2,36 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      355,98 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      338,92 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VD110TD - Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 10M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
      VD110TD
      Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 10M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    • 2
      VD110PD - Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 10M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
      VD110PD
      Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 10M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    • 3
      VD104ND - Ormar, Cosmos, NŽ, 4M, bez vrata
      VD104ND
      Ormar, Cosmos, NŽ, 4M, bez vrata
    • 4
      VD103ND - Ormar, Cosmos, NŽ, 3M, bez vrata
      VD103ND
      Ormar, Cosmos, NŽ, 3M, bez vrata
    • 5
      VD102ND - Ormar, Cosmos, NŽ, 2M, bez vrata
      VD102ND
      Ormar, Cosmos, NŽ, 2M, bez vrata

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina