The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • cosmos
  • VD106TD
  • Distri­bu­cija ener­gije

Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 6M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima VD106TD

EAN
3250616641051
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 6M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

VD106TD

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    400 - 400 V
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Oprema
  • Broj šina
    1
  • Broj redova
    1
  • Broj sekcija u širinu
    1
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima N klemni blok
    Da
  • Ima klemni blok za uzem­ljenje
    Da
  • Ima montažnu ploču
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    6
Funk­cije
  • Sa uvodima za provod­nike
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    170 mm
  • Širina
    134,50 mm
  • Dubina
    91 mm
  • Broj jedi­nica širine
    6
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    0
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Čista bijela
  • UV otporno
    Ne
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP40
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava, Bez brave
  • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
    750 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VD106TD
PDF
Hager RoHS report VD106TD
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VD106TD  | Hager

    Slika proizvoda VD106TD

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VD106TD  | Hager

    Hager Product data sheet VD106TD

    Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 6M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

    PDF
    2,36 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-08  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VD118TD - Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 18M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    VD118TD
    Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 18M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
  • 2
    VR118PD - Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 18M, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    VR118PD
    Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 18M, sa N+PE klemama i bijelim vratima
  • 3
    VR108PD - Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 8M, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    VR108PD
    Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 8M, sa N+PE klemama i bijelim vratima
  • 4
    VR118TD - Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 18M, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    VR118TD
    Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 18M, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
  • 5
    VR108TD - Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 8M, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    VR108TD
    Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 8M, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina