Ormar vega, NŽ hybrid 1 red, bij vrata • VB418MMP | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Distri­bu­cija ener­gije
            • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
            • vega
            • VB418MMP
            VB418MMP - Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 3 perf. montažne ploče, bijela vrata
            VB418MMP - Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 3 perf. montažne ploče, bijela vrata

            Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 3 perf. montažne ploče, bijela vrata

            VB418MMP

            VB418MMP - Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 3 perf. montažne ploče, bijela vrata
            VB418MMP - Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 3 perf. montažne ploče, bijela vrata
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 3 perf. montažne ploče, bijela vrata VB418MMP

            EAN
            3250611019466
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 2 dostupni proizvodi
            • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
            • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi
            • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
            • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
            • Dodatna oprema za montažu
            • Stan­dardni dodaci
            • VZ418P

              Vrata, vega, bijela, 72M, 4 reda, sa šarkama

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ418T

              Vrata, vega, prozirna, 72M, 4 reda, sa šarkama

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ310PVB

              Brava, vega, tip 1242E, 2 ključa, za bijela vrata, 1-4 reda

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ306

              Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ699N

              Držač kablova, Golf VF/VS, 10 komada

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              Montaža u zid/PŽ
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              16 A
            Oprema
            • Broj redova
              4
            • Sa bravom
              Ne
            • Ima N klemni blok
              Ne
            • Ima klemni blok za uzem­ljenje
              Ne
            • Ima montažnu ploču
              Da
            Kapa­citet
            • Broj modula
              18
            Dimen­zije
            • Visina
              775 mm
            • Širina
              400 mm
            • Dubina
              146 mm
            • Broj jedi­nica širine
              18
            Poklo­pac, vrata
            • Broj vrata ormara
              1
            • Broj brava
              1
            • Vrata/pok­lopac je proziran
              Ne
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Polis­tiren (PS)
            • RAL kod
              9010
            • Boja
              Bijelo
            Sigur­nost
            • Zaštitna klasa
              Izola­cijska klasa II
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP40
            • Vrsta zaklju­ča­vanja
              Uklopna brava, Bez brave
            • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
              650 °C

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VB418MMP (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VB418MMP (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika VB418MMP  | Hager

              Slika proizvoda VB418MMP

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

              Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

              PDF
              7,19 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

              PDF
              321,32 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              VB118MP - Ormar, vega, NŽ, MM, 1 red, 1 perf.montažna ploča, bijela vrata
              VB118MP
              Ormar, vega, NŽ, MM, 1 red, 1 perf.montažna ploča, bijela vrata
            • 2
              VB118PB - Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata
              VB118PB
              Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata
            • 3
              VB118TB - Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata
              VB118TB
              Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata
            • 4
              VB218MP - Ormar, vega, NŽ, MM, 2 reda, 2 perf.montažne ploče, bijela vrata
              VB218MP
              Ormar, vega, NŽ, MM, 2 reda, 2 perf.montažne ploče, bijela vrata
            • 5
              VB218PB - Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata
              VB218PB
              Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina