Ormar vega, NŽ hybrid 1 red, proz vrata • VB318MMT | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • vega
  • VB318MMT

Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 2 perf. montažne ploče, prozirna vrata

VB318MMT

  • Distri­bu­cija ener­gije

Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 2 perf. montažne ploče, prozirna vrata VB318MMT

EAN
3250611019350
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 2 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
  • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi
  • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Dodatna oprema za montažu
  • Stan­dardni dodaci
  • VZ318P

    Vrata, vega, bijela, 54M, 3 reda, sa šarkama

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ318T

    Vrata, vega, prozirna, 54M, 3 reda, sa šarkama

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ310PVB

    Brava, vega, tip 1242E, 2 ključa, za bijela vrata, 1-4 reda

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ306

    Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ699N

    Držač kablova, Golf VF/VS, 10 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Montaža u zid/PŽ
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Oprema
  • Broj redova
    3
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima N klemni blok
    Ne
  • Ima klemni blok za uzem­ljenje
    Ne
  • Ima montažnu ploču
    Da
Kapa­citet
  • Broj modula
    18
Dimen­zije
  • Visina
    625 mm
  • Širina
    400 mm
  • Dubina
    146 mm
  • Broj jedi­nica širine
    18
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    1
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Polis­tiren (PS)
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Bijelo
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP40
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava, Bez brave
  • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
    650 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VB318MMT (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VB318MMT (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VB318MMT  | Hager

    Slika proizvoda VB318MMT

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

    PDF
    7,19 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

    PDF
    321,32 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VB118MP - Ormar, vega, NŽ, MM, 1 red, 1 perf.montažna ploča, bijela vrata
    VB118MP
    Ormar, vega, NŽ, MM, 1 red, 1 perf.montažna ploča, bijela vrata
  • 2
    VB118PB - Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata
    VB118PB
    Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata
  • 3
    VB118TB - Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata
    VB118TB
    Ormar, vega, NŽ, 1 red, 18M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata
  • 4
    VB218MP - Ormar, vega, NŽ, MM, 2 reda, 2 perf.montažne ploče, bijela vrata
    VB218MP
    Ormar, vega, NŽ, MM, 2 reda, 2 perf.montažne ploče, bijela vrata
  • 5
    VB218PB - Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata
    VB218PB
    Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina