The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • VB218TB
    EAN
    3250611019213
    Pakovanje
    1 Komad

    Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata VB218TB

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

    VB218TB

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      90 A
    Oprema
    • Broj šina
      2
    • Broj redova
      2
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Da
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Da
    • Ima montažnu ploču
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      36
    Dimen­zije
    • Visina
      475 mm
    • Širina
      400 mm
    • Dubina
      146 mm
    • Broj jedi­nica širine
      18
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      1
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Polis­tiren (PS)
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Bijelo
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava, Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      650 °C
    • Klasa zaštite sa vratima
      IP40

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VB218TB
    PDF
    RoHS report VB218TB
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VB218TB  | Hager

      Slika proizvoda VB218TB

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VB218TB  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VB218TB

      Ormar, vega, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2026-09-03  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2026-09-03

      PDF
      12,73 MB
    • Certifikat proizvoda

      Slika Certifikat proizvoda International 2024-03-19  | Hager

      Certifikat proizvoda International 2024-03-19

      PDF
      3,01 MB
      Slika Certifikat proizvoda en-GB, fr-FR 2019-01-16  | Hager

      Certifikat proizvoda en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      925,70 kB
      Slika Certifikat proizvoda en-GB, fr-FR 2019-01-16  | Hager

      Certifikat proizvoda en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      931,80 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      472,58 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina