The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • vega
  • VB218MP
  • Distri­bu­cija ener­gije

Ormar, vega, NŽ, MM, 2 reda, 2 perf.montažne ploče, bijela vrata VB218MP

EAN
3250611019329
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar, vega, NŽ, MM, 2 reda, 2 perf.montažne ploče, bijela vrata

VB218MP

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 1 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • VZ218T

    Vrata, vega, prozirna, 36M, 2 reda, sa šarkama

    0,00 €  / *
  • VZ310PVB

    Brava, vega, tip 1242E, 2 ključa, za bijela vrata, 1-4 reda

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    90 A
Oprema
  • Broj šina
    1
  • Broj redova
    2
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima N klemni blok
    Ne
  • Ima klemni blok za uzem­ljenje
    Da
  • Ima montažnu ploču
    Da
Kapa­citet
  • Broj modula
    36
Dimen­zije
  • Visina
    475 mm
  • Širina
    400 mm
  • Dubina
    146 mm
  • Broj jedi­nica širine
    18
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    1
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Polis­tiren (PS)
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Bijelo
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP00
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava, Bez brave
  • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
    650 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VB218MP
PDF
Hager RoHS report VB218MP
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VB218MP  | Hager

    Slika proizvoda VB218MP

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VB218MP  | Hager

    Hager Product data sheet VB218MP

    Ormar, vega, NŽ, MM, 2 reda, 2 perf.montažne ploče, bijela vrata

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

    PDF
    4,54 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

    PDF
    321,32 kB
Više dokumentacije

Rezervni dio

Pogledajte više

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VZ306 - Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
    VZ306
    Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
  • 2
    VZ008VB - Jednoredni poklopac, vega, 18M, 2x 90° vijak za pričvršćivanje
    VZ008VB
    Jednoredni poklopac, vega, 18M, 2x 90° vijak za pričvršćivanje
  • 3
    VZ418T - Vrata, vega, prozirna, 72M, 4 reda, sa šarkama
    VZ418T
    Vrata, vega, prozirna, 72M, 4 reda, sa šarkama
  • 4
    VZ318T - Vrata, vega, prozirna, 54M, 3 reda, sa šarkama
    VZ318T
    Vrata, vega, prozirna, 54M, 3 reda, sa šarkama
  • 5
    VZ011VB - Set za označavanje, vega, 18M, 4 trake za označavanje, 4 zaštitna poklopca
    VZ011VB
    Set za označavanje, vega, 18M, 4 trake za označavanje, 4 zaštitna poklopca

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina