The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju
    • Veliki čelični ormari
    • Venezia
    • UX756
    EAN
    3250610681961
    Pakovanje
    1 Komad
    • Venezia

    Unutrašnja ploča, Venezia, 1000x1900mm, pocinčani lim UX756

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Unutrašnja ploča, Venezia, 1000x1900mm, pocinčani lim

    UX756

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      1.790 mm
    • Širina
      890 mm
    • Dubina
      30 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Galva­ni­zi­rano
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX756
    PDF
    RoHS report UX756
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UX756  | Hager

      Slika proizvoda UX756

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UX756  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UX756

      Unutrašnja ploča, Venezia, 1000x1900mm, pocinčani lim

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FX444 - Postolje, Venezia, Evo, 100x1000x400 mm
      FX444
      Postolje, Venezia, Evo, 100x1000x400 mm
    • 2
      FX557 - Vrata, Venezia, Evo, 2100x600 mm
      FX557
      Vrata, Venezia, Evo, 2100x600 mm
    • 3
      UX757 - Unutrašnja ploča, Venezia, 1000x2100mm, pocinčani lim
      UX757
      Unutrašnja ploča, Venezia, 1000x2100mm, pocinčani lim
    • 4
      UX737 - Unutrašnja ploča, Venezia, 600x2100mm, pocinčani lim
      UX737
      Unutrašnja ploča, Venezia, 600x2100mm, pocinčani lim
    • 5
      FX025 - Donji i gornji dio, Venezia, 600x400 mm
      FX025
      Donji i gornji dio, Venezia, 600x400 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina