The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
  • UW31U
  • Distri­bu­cija ener­gije

Polje, Univers FW, sa DIN šinama, za ormar PŽ od 3 reda, 450x250mm, QuickConnect UW31U

EAN
3250616330054
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Polje, Univers FW, sa DIN šinama, za ormar PŽ od 3 reda, 450x250mm, QuickConnect

UW31U

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FWU31D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 36M, 507x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU32D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 72M, 507x565x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU33D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 108M, 507x815x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU31L

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 36M, 507x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU32L

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 72M, 507x565x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU33L

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 108M, 507x815x115mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    450 mm
  • Širina
    250 mm
  • Dubina
    84 mm
Oprema
  • Broj sekcija u širinu
    1
  • Broj redova
    3
  • Broj šina
    3
  • Ima montažnu ploču
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    36
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    9010
Opseg ispo­ruke
  • Sa poklopcem
    Da
Tekst
  • Klema
    Sa N-PE stezaljkom

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UW31U
PDF
Hager RoHS report UW31U
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UW31U  | Hager

    Slika proizvoda UW31U

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet UW31U  | Hager

    Hager Product data sheet UW31U

    Polje, Univers FW, sa DIN šinama, za ormar PŽ od 3 reda, 450x250mm, QuickConnect

    PDF
  • Upute

    Slika Upute International 2015-05-08  | Hager

    Upute International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2023-04-11  | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Priručnik en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FZ597 - Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
    FZ597
    Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
  • 2
    FZ597N - Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
    FZ597N
    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
  • 3
    VZ405N - Set za montažu u rigips, Volta
    VZ405N
    Set za montažu u rigips, Volta
  • 4
    FZ450 - Brava trokut, univers, 7 mm, sa ključem, za ormar IP44
    FZ450
    Brava trokut, univers, 7 mm, sa ključem, za ormar IP44
  • 5
    FZ449 - Brava, univers, dvobrada, 3 mm, sa ključem, za ormar IP44
    FZ449
    Brava, univers, dvobrada, 3 mm, sa ključem, za ormar IP44

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina