Ploča, prednja, Quadro, 200x600 mm • UC300 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • UC300
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
KDN380A - Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M
KDN380A
Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M
2
CDA225D - FID zaštitna sklopka 2P 25A 30mA tip A
CDA225D
FID zaštitna sklopka 2P 25A 30mA tip A
3
GTVR400 - Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10
GTVR400
Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10
4
WXF160V - Utičnica Schuko, gallery, 2P+E, zelena
WXF160V
Utičnica Schuko, gallery, 2P+E, zelena
5
WL5513 - Okvir 1-struki, lumina intense, crni
WL5513
Okvir 1-struki, lumina intense, crni

Ploča, prednja, Quadro, 200x600 mm

UC300

Ploča, prednja, Quadro, 200x600 mm UC300

EAN
3250616133006
Pakovanje
2 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.


  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme
  • UC268

    Baglame, Quadro, 2 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Obrada
    Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    200 mm
  • Širina
    600 mm
  • Dubina
    400 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UC300 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC300 (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UC300  | Hager

    Slika proizvoda UC300

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina