The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • UC054H
    EAN
    3250616133600
    Pakovanje
    1 Komad

    Konstruktivni element za učinske prekidače x1000, Quadro, 400x600mm, horiz UC054H

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konstruktivni element za učinske prekidače x1000, Quadro, 400x600mm, horiz

    UC054H

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme
    • UC268

      Baglame, Quadro, 2 komada

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      400 mm
    • Širina
      600 mm
    • Dubina
      200 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja proizvoda
      Čista bijela
    Samo za internu upotrebu
    • Broj 75 mm koraka u visinu po distri­bu­tivnom panelu
      16

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration UC054H
    PDF
    RoHS report UC054H
    PDF

    Downloadi

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UC054H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UC054H

      Konstruktivni element za učinske prekidače x1000, Quadro, 400x600mm, horiz

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina