The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • TYM646T

Aktor za grijanje, 6-struki, KNX, sa reg za el.mot.ventil 24/230VAC, 4 M TYM646T

EAN
3250618502039
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.

Aktor za grijanje, 6-struki, KNX, sa reg za el.mot.ventil 24/230VAC, 4 M

TYM646T

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Napon
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
  • Izlazni napon
    24 - 230 V
  • Pomoćni napon
    110 - 230 V
Snaga
  • Potrošnja ener­gije tokom rada
    1 VA
  • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
    0,40 W
Elek­trična struja
  • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    0,16 A
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.5 - 4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    0.5 - 4 mm²
Dimen­zije
  • Broj jedi­nica širine
    4
Tekst
  • Funk­cija
    Funk­cija bloki­ranja može se akti­vi­rati po izla­zu­ak­tora pomoću dugmeta za ručno uprav­ljanje ili busa, Sa funk­cijom zaštite ventila
  • Osigurač
    Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (prikaz pomoću LED)
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration TYM646T
PDF
Hager RoHS report TYM646T
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TYM646T  | Hager

    Slika proizvoda TYM646T

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TYM646T  | Hager

    Hager Product data sheet TYM646T

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-03-17  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-03-17

    PDF
    2,29 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika ETS Database for TYM646T  | Hager

    ETS Database for TYM646T

    KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    331,26 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS TYM646T_TYM646R  | Hager

    Application description ETS TYM646T_TYM646R

    Vodič za primjenu en-GB 2019-11-19

    PDF
    3,89 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-04  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-04

    PDF
    134,96 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina