The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • TYF784

Analogni ulaz, 4-struki, KNX, REG TYF784

EAN
3250616059986
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.

Analogni ulaz, 4-struki, KNX, REG

TYF784

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
ST312
ST312
Zaštitni transformator, 230V/12+24V 25VA 4M
Dodajte u listu
Dodajte u listu
TGA200
TGA200
Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
  • Pomoćni napon
    24 - 24 V
Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Snaga
  • Trenutna potrošnja
    170 mA
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Kapa­citet
  • Broj modula
    4

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration TYF784
PDF
Hager RoHS report TYF784
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TYF784  | Hager

    Slika proizvoda TYF784

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TYF784  | Hager

    Hager Product data sheet TYF784

    Analogni ulaz, 4-struki, KNX, REG

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    598,59 kB
  • KNX baza proizvoda

    Slika Logiciel d'application ETS du TYF784  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    KNX baza proizvoda en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    91,44 kB
    Slika Logiciel d'application ETS du TYF784  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    KNX baza proizvoda en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    81,48 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Description d'application ETS TYF784_TYF784E  | Hager

    Description d'application ETS TYF784_TYF784E

    ETS Application description

    PDF
    584,57 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-13  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina