Analogni ulaz, 4-struki, KNX, REG TYF784
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Tehničke karakteristike
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Pomoćni napon24 - 24 V
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Trenutna potrošnja170 mA
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Broj modula4
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TYF784
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TYF784
Analogni ulaz, 4-struki, KNX, REG
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16
PDF598,59 kB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TYF784
KNX baza proizvoda en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01
VD591,44 kBLogiciel d'application ETS du TYF784
KNX baza proizvoda en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD81,48 kB -
Vodič za primjenu
Description d'application ETS TYF784_TYF784E
ETS Application description
PDF584,57 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-13
PDF312,34 kB