Analogni izlaz, 4-struki, KNX, dodatni izlazi TYF684E
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Ovaj proizvod više nije dostupan, ali tehničke informacije za isti još uvijek možete vidjeti.
Za više informacija molimo kontaktirajte nas putem e-maila centrala@hager.com ili na +387 033 424 295.
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Montiranje naDIN šina
-
Broj modula4
-
Izlazni napon0 - 10 V
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TYF684E
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16
PDF566,48 kB -
Vodič za primjenu
Description d'application ETS TYF684_TYF684E
ETS Application description
PDF602,86 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-13
PDF312,34 kB