The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • TYA720

Tajmer, godišnji, 4-kanalni, KNX TYA720

EAN
3250617579735
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.

Tajmer, godišnji, 4-kanalni, KNX

TYA720

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS
Napon
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Oprema
  • Broj kanala
    4
Opseg ispo­ruke
  • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
    Da
Funk­cije
  • Rezerve ener­gije u godi­nama
    5 y
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 50 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
Tekst
  • Funk­cija
    Simu­la­cija prisustva
Kapa­citet
  • Broj modula
    4

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration TYA720
PDF
Hager RoHS report TYA720
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TYA720  | Hager

    Slika proizvoda TYA720

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TYA720  | Hager

    Hager Product data sheet TYA720

    Tajmer, godišnji, 4-kanalni, KNX

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-04-01  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-04-01

    PDF
    2,82 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika ETS Database for TYA720  | Hager

    ETS Database for TYA720

    KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    75,76 kB
    Slika ETS Database for TYA720  | Hager

    ETS Database for TYA720

    KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD4
    65,18 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS TYA720  | Hager

    Application description ETS TYA720

    Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,25 MB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina