Tajmer, godišnji, 4-kanalni, KNX TYA720
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Broj kanala4
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
-
Rezerve energije u godinama5 y
-
Radna temperatura-10 - 50 °C
-
BojaSvijetlo siva
-
FunkcijaSimulacija prisustva
-
Broj modula4
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TYA720
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TYA720
Tajmer, godišnji, 4-kanalni, KNX
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-04-01
PDF2,82 MB -
KNX baza proizvoda
ETS Database for TYA720
KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD465,18 kBETS Database for TYA720
KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD75,76 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS TYA720
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF1,25 MB