The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • TYA670WD2
    EAN
    3250618502497
    Pakovanje
    1 Komad

    KNX/DALI2 Gateway sa podesivom bijelom bojom, 64 grupe, 4 modula TYA670WD2

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    KNX/DALI2 Gateway sa podesivom bijelom bojom, 64 grupe, 4 modula

    TYA670WD2

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Web server
      Da
    • Broj kanala
      1
    Napon
    • Radni napon
      240 - 240 V
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    Pove­zi­vost
    • Vrsta sučelja bus siste­ma/media gateway
      Suče­lje/in­ter­fejs rasvjetnog siste­ma/DALI
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije (VA)
      0,15 VA
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      5 - 45 °C
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Dimen­zije
    • Širina
      72 mm
    • Dubina
      70 mm
    • Broj jedi­nica širine
      4
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      DRA (adapter za DIN šinu)
    Tekst
    • Napon
      Kao DALI master i napa­janje za DALI uređaje
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Funk­cije
    • Broj funk­cij­skih kanala
      64

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TYA670WD2
    PDF
    RoHS report TYA670WD2
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYA670WD2  | Hager

      Slika proizvoda TYA670WD2

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYA670WD2  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYA670WD2

      KNX/DALI2 Gateway sa podesivom bijelom bojom, 64 grupe, 4 modula

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2021-02-23  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2021-02-23

      PDF
      1,98 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TYA670W / TYA670WD2  | Hager

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX baza proizvoda en-GB 2020-01-01

      KNXPROD
      6,10 MB
      Slika ETS Database for TYA670W / TYA670WD2  | Hager

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX baza proizvoda de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      6,15 MB
      Slika ETS Database for TYA670W / TYA670WD2  | Hager

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX baza proizvoda en-GB 2020-01-01

      VD5
      6,82 MB
      Slika ETS Database for TYA670W / TYA670WD2  | Hager

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX baza proizvoda fr-FR 2020-01-01

      VD5
      10,72 MB
      Slika ETS Database for TYA670W / TYA670WD2  | Hager

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX baza proizvoda de-DE 2020-01-01

      VD5
      6,93 MB
      Slika ETS Database for TYA670W / TYA670WD2  | Hager

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX baza proizvoda fr-FR 2020-01-01

      KNXPROD
      9,43 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description TYA670WD2  | Hager

      Application description TYA670WD2

      Vodič za primjenu en-GB 2018-07-12

      PDF
      3,71 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-10

      PDF
      117,71 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-29

      PDF
      125,46 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina