Aktor za roletne/žaluzine, 8-struki, 230V, KNX TYA628C
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Montiranje naDIN šina
-
BojaSvijetlo siva
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaDa
-
Nazivna struja In6 A
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja6 A
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Izlazni napon230 - 230 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.75 - 2.5 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.75 - 2.5 mm²
-
Broj modula6
-
FunkcijaSa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm, Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela, Sa funkcijom sjene
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
-
Način radaMoguće je postaviti način rada za žaluzine/tende
-
OznačavanjeVeliko polje za označavanje
-
Nazivna radna snaga pri 230 V AC AC11.380 W
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TYA628C
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TYA628C
Aktor za roletne/žaluzine, 8-struki, 230V, KNX
PDF -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TYA628C
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD51,66 MBLogiciel d'application ETS du TYA628C
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD781,17 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MB
Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-02
PDF127,35 kB