Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 10A, KNX TYA610B
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Sa bus sistemom KNXDa
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Visina90 mm
-
Širina105 mm
-
Broj jedinica širine6
-
Montiranje naDIN šina
-
BojaSvijetlo siva
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaNe
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaDa
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Nazivna struja In10 A
-
Potrošnja bus struje tokom praznog hoda8 mA
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Žarulja sa žarnom niti 230 V1.200 - 1.200 W
-
Izlazna snaga1.200 W
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V1.200 W
-
Žarulja sa žarnom niti1.200 - 1.200 W
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Napon napajanja sistema30 V DC preko busa
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Presjek krutog provodnika0.75 - 2.5 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.75 - 2.5 mm²
-
FunkcijaSa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm, Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela, Sa funkcijom sjene
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TYA610B
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD960,45 kBLogiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD52,12 MB -
Vodič za primjenu
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MB
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Vodič za primjenu en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MB
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MB
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Vodič za primjenu da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-17
PDF405,82 kB