The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • TYA608B

Aktor izlazni/aktor za žaluzine 8/4-struki, 10A, bez Bus napajanja, KNX TYA608B

EAN
3250616059733
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.

Aktor izlazni/aktor za žaluzine 8/4-struki, 10A, bez Bus napajanja, KNX

TYA608B

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX
    Da
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Dimen­zije
  • Visina
    90 mm
  • Širina
    105 mm
  • Broj jedi­nica širine
    6
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
Oprema
  • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
    Ne
  • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
    Da
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    10 A
  • Potrošnja bus struje tokom praznog hoda
    9 mA
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Snaga
  • Žarulja sa žarnom niti 230 V
    1.200 - 1.200 W
  • Izlazna snaga
    1.200 W
  • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
    1.200 W
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
  • Napon napa­janja sistema
    30 V DC preko busa
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    0.75 - 2.5 mm²
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.75 - 2.5 mm²
Tekst
  • Funk­cija
    Sa sigur­nosnim funk­ci­jama, npr. za vjetar, kišu, alarm, Sa funk­cijom pozi­ci­oni­ranja za položaj žalu­zina i lamela, Sa funk­cijom sjene
  • Vrsta veze
    Sa quickconnect ubodnim klemama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2023-09-29
PDF
192,48 kB
PEP dokument en-GB 2022-05-06
PDF
312,73 kB
Hager REACH declaration TYA608B
PDF
Hager RoHS report TYA608B
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TYA608B  | Hager

    Slika proizvoda TYA608B

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TYA608B  | Hager

    Hager Product data sheet TYA608B

    Aktor izlazni/aktor za žaluzine 8/4-struki, 10A, bez Bus napajanja, KNX

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2014-03-04  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,28 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    1,74 MB
    Slika Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    803,87 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F  | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    10,92 MB
    Slika Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F  | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Vodič za primjenu da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,01 MB
    Slika Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F  | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Vodič za primjenu en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,56 MB
    Slika Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F  | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    11,41 MB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina