Aktor izlazni/aktor za žaluzine 6/3-struki, 6A, KNX TYA606A
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Sa bus sistemom KNXDa
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Visina90 mm
-
Dubina65 mm
-
Broj jedinica širine4
-
Montiranje naDIN šina
-
BojaSvijetlo siva
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaNe
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaDa
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja4 A
-
Nazivna struja In4 A
-
Potrošnja bus struje tokom praznog hoda3 mA
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Žarulja sa žarnom niti 230 V800 - 800 W
-
Izlazna snaga800 W
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V800 W
-
Žarulja sa žarnom niti800 - 800 W
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Napon napajanja sistema30 V DC preko busa
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Presjek krutog provodnika0.75 - 2.5 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.75 - 2.5 mm²
-
FunkcijaSa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm, Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela, Sa funkcijom sjene
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TYA606A
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TYA606A
Aktor izlazni/aktor za žaluzine 6/3-struki, 6A, KNX
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-01-21
PDF542,50 kB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD646,43 kBLogiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD51,36 MB -
Vodič za primjenu
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MB
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Vodič za primjenu en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MB
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MB
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Vodič za primjenu da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MB