The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • TYA604A
    EAN
    3250616059863
    Pakovanje
    1 Komad

    Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 4A, KNX TYA604A

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 4A, KNX

    TYA604A

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX
      Da
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      90 mm
    • Dubina
      65 mm
    • Broj jedi­nica širine
      4
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    Oprema
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Da
    Elek­trična struja
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      4 A
    • Nazivna struja In
      4 A
    • Potrošnja bus struje tokom praznog hoda
      3 mA
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti 230 V
      800 - 800 W
    • Izlazna snaga
      800 W
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      800 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      800 - 800 W
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Napon napa­janja sistema
      30 V DC preko busa
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 2.5 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 2.5 mm²
    Tekst
    • Funk­cija
      Sa sigur­nosnim funk­ci­jama, npr. za vjetar, kišu, alarm, Sa funk­cijom pozi­ci­oni­ranja za položaj žalu­zina i lamela, Sa funk­cijom sjene
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA604A
    PDF
    RoHS report TYA604A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYA604A  | Hager

      Slika proizvoda TYA604A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYA604A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYA604A

      Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 4A, KNX

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2014-03-04  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-01-21  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-01-21

      PDF
      542,50 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      487,68 kB
      Slika Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      1000,74 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F  | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Slika Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F  | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Slika Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F  | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Vodič za primjenu en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Slika Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F  | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Vodič za primjenu da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina