Aktor za grijanje, 6-struki, KNX easy, 24/230V TXM646T
EAN
3250618502015
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
Napon
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Izlazni napon24 - 230 V
-
Pomoćni napon110 - 230 V
Snaga
-
Potrošnja energije tokom rada1 VA
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,40 W
Električna struja
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja0,16 A
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.5 - 4 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.5 - 4 mm²
Dimenzije
-
Broj jedinica širine4
Tekst
-
FunkcijaFunkcija blokiranja može se aktivirati po izlazuaktora pomoću dugmeta za ručno upravljanje ili busa, Sa funkcijom zaštite ventila
-
OsiguračOtpornost na kratki spoj i preopterećenje (prikaz pomoću LED)
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TXM646T
-
Product datasheet
Hager Product data sheet TXM646T
Aktor za grijanje, 6-struki, KNX easy, 24/230V
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-03-17
PDF2,29 MB -
KNX baza proizvoda
ETS Database for TXM646T
KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD209,12 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-04
PDF134,96 kB
Više dokumentacije