Aktor za roletne/žaluzine, 12-struki, 230V, KNX easy TXM632C
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Postavke
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Materijali
-
BojaSvijetlo siva
Oprema
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaDa
Električna struja
-
Nazivna struja In4 A
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja4 A
Napon
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Izlazni napon230 - 230 V
-
Vrsta napajanjaAC
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.5 - 6 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.5 - 6 mm²
Kapacitet
-
Broj modula10
Tekst
-
FunkcijaSa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm, Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela, Sa funkcijom sjene
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Način radaMoguće je postaviti način rada za žaluzine/tende
-
OznačavanjeVeliko polje za označavanje
Snaga
-
Nazivna radna snaga pri 230 V AC AC1920 W
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TXM632C
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TXM632C
Aktor za roletne/žaluzine, 12-struki, 230V, KNX easy
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2015-02-18
PDF1,53 MB -
KNX baza proizvoda
ETS Database for TXM632
KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD999,66 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-01-21
PDF124,88 kB
Više dokumentacije