Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX • TXB601B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • TXB601B
Van proizvodnje
TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX
TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX
TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX
TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX
TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX
Van proizvodnje

Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX

TXB601B

TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX
TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX
TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX
TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX
Van proizvodnje
TXB601B - Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX

Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX TXB601B

EAN
3250616048904
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.


  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS, easy
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX
    Da
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Dimen­zije
  • Visina
    44 mm
  • Širina
    43 mm
  • Dubina
    22 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
Oprema
  • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
    Ne
  • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
    Da
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    10 A
  • Potrošnja bus struje tokom praznog hoda
    5 mA
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Snaga
  • Žarulja sa žarnom niti 230 V
    600 - 600 W
  • Izlazna snaga
    600 W
  • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
    600 W
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
  • Napon napa­janja sistema
    30 V DC preko busa
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Tekst
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    0.5 - 2.5 mm²
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.5 - 2.5 mm²

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration TXB601B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TXB601B (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TXB601B  | Hager

    Slika proizvoda TXB601B

  • Kratki priručnik za krajnje korisnike

    Slika Kratki priručnik za krajnje korisnike en-GB 2019-11-08  | Hager

    Kratki priručnik za krajnje korisnike en-GB 2019-11-08

    PDF
    334,01 kB
  • KNX product database

    Slika ETS Database for TXB601B  | Hager

    ETS Database for TXB601B

    KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    114,92 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description TXB601  | Hager

    Application description TXB601

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2014-09-02

    PDF
    2,23 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-01-13

    PDF
    127,90 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina