• TXB601B
    EAN
    3250616048904
    Pakovanje
    1 Komad

    Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX TXB601B

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX

    TXB601B

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX
      Da
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      44 mm
    • Širina
      43 mm
    • Dubina
      22 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    Oprema
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Da
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      10 A
    • Potrošnja bus struje tokom praznog hoda
      5 mA
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti 230 V
      600 - 600 W
    • Izlazna snaga
      600 W
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      600 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      600 - 600 W
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Napon napa­janja sistema
      30 V DC preko busa
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 2.5 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 2.5 mm²
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TXB601B
    PDF
    RoHS report TXB601B
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXB601B  | Hager

      Slika proizvoda TXB601B

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXB601B  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXB601B

      Izlaz-aktor, 1-struki, 10A, PŽ, KNX

      PDF
    • Kratki priručnik za krajnje korisnike

      Slika Kratki priručnik za krajnje korisnike en-GB 2019-11-08  | Hager

      Kratki priručnik za krajnje korisnike en-GB 2019-11-08

      PDF
      334,01 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TXB601B  | Hager

      ETS Database for TXB601B

      KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      114,92 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description TXB601  | Hager

      Application description TXB601

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2014-09-02

      PDF
      2,23 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-01-13

      PDF
      127,90 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina