Binarni ulaz, 2-struki + 2 LED izlaza, PŽ, KNX TXB322
EAN
3250616049079
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Bus sistemEIB
Postavke
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
Električna struja
-
Broj ulaznih strujnih krugova2
Oprema
-
Potreban je vanjski signalni naponDa
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaNe
-
Sa baterijomNe
-
Sa kontrolom HVACNe
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Rasvjeta
-
LED kontrolaDa
Materijali
-
MaterijalPoliamid (PA)
-
BojaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura0 - 45 °C
Napon
-
Ulazni napon5 - 5 V
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Vrsta napajanjaDC
-
Napon napajanja sistema30 V DC preko busa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TXB322
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15
PDF936,22 kB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TXB322
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2108,82 kB -
Vodič za primjenu
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF913,44 kB
Više dokumentacije