Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX TXB302
EAN
3250616049420
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Bus sistemEIB
Postavke
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
Električna struja
-
Broj ulaznih strujnih krugova2
Oprema
-
Potreban je vanjski signalni naponNe
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaNe
-
Sa baterijomNe
-
Sa kontrolom HVACNe
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Samo za internu upotrebu
-
Broj modula 17,5 mm0
Rasvjeta
-
LED kontrolaNe
Materijali
-
MaterijalPlastika
-
BojaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura0 - 45 °C
Napon
-
Ulazni napon5 - 5 V
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Vrsta napajanjaDC
-
Napon napajanja sistema30 V DC preko busa
Tekst
-
Način instalacijeZa podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid
-
Vrsta vezeSa fabrički montiranim kablom
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TXB302
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TXB302
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD268,56 kB
Više dokumentacije