DALI aktor, 4-struki, KNX easy, RGB(T)W TXA664D
Tehničke karakteristike
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Pomoćni napon230 - 230 V
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Broj modula6
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
S LED indikacijomDa
-
Vrsta priključka/utikačaDRA (adapter za DIN šinu)
-
FunkcijaFunkcija učenja za optimizirani rad kompaktnih fluorescentnih svjetiljki i LED rasvjetnih tijela može se aktivirati putem busa
-
OznačavanjeVeliko polje za označavanje
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TXA664D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TXA664D
DALI aktor, 4-struki, KNX easy, RGB(T)W
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-03-17
PDF3,29 MB -
KNX baza proizvoda
ETS Database for TXA664D
KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD493,62 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS-Easy TXA664D
Vodič za primjenu en-GB 2020-02-11
PDF2,44 MB