The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • TXA664D
    EAN
    3250618502428
    Pakovanje
    1 Komad

    DALI aktor, 4-struki, KNX easy, RGB(T)W TXA664D

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    DALI aktor, 4-struki, KNX easy, RGB(T)W

    TXA664D

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Pomoćni napon
      230 - 230 V
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Kapa­citet
    • Broj modula
      6
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      DRA (adapter za DIN šinu)
    Tekst
    • Funk­cija
      Funk­cija učenja za opti­mi­zi­rani rad kompak­tnih fluores­centnih svje­tiljki i LED rasvjetnih tijela može se akti­vi­rati putem busa
    • Ozna­ča­vanje
      Veliko polje za ozna­ča­vanje
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama

    Ekološka vrijednost

    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TXA664D
    PDF
    RoHS report TXA664D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXA664D  | Hager

      Slika proizvoda TXA664D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXA664D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXA664D

      DALI aktor, 4-struki, KNX easy, RGB(T)W

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-03-17  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-03-17

      PDF
      3,29 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TXA664D  | Hager

      ETS Database for TXA664D

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      493,62 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS-Easy TXA664D  | Hager

      Application description ETS-Easy TXA664D

      Vodič za primjenu en-GB 2020-02-11

      PDF
      2,44 MB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina