• TXA664AN
    EAN
    3250617579872
    Pakovanje
    1 Komad

    Dimer. Univerzalni, 4-struki, 4x300W, KNX, ESL/LED TXA664AN

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dimer. Univerzalni, 4-struki, 4x300W, KNX, ESL/LED

    TXA664AN

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Ulazni napon
      230 - 230 V
    • Napon napa­janja sistema
      30 V DC preko busa
    • Pomoćni napon
      230 - 230 V
    Elek­trična struja
    • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
      2,40 mA
    • Nazivna struja In
      5,20 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 2.5 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      DRA (adapter za DIN šinu)
    Oprema
    • Broj izlaza
      4
    • Vrsta dimera
      Aktor za dimanje
    • Sa bate­rijom
      Ne
    Rasvjeta
    • Snaga LED lampe
      240 W
    Kapa­citet
    • Broj modula
      8
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      300 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      5 - 5 W
    • Snaga poten­ci­ometra
      5 - 300 W
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    • Vrsta veze
      quickconnect
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Tekst
    • Osigurač
      Zaštita od pregri­ja­vanja (prikaz pomoću LED), Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač), Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (prikaz pomoću LED)
    • Način rada
      Uvezi­vanje opte­re­ćenja 4 kanala za pove­ćanje izlazne snage pomoću para­lelnog spajanja izlaza
    • Princip dimanja
      Ukju­čenje faze ili isklju­čenje prema vrsti opte­re­će­nja, samo­učeće, Mini­mal­ne/mak­si­malne vrijed­nosti dimanja po kanalu se mogu pode­siti na uređaju
    • Funk­cija
      Funk­cija učenja za opti­mi­zi­rani rad kompak­tnih fluores­centnih svje­tiljki i LED rasvjetnih tijela može se akti­vi­rati putem busa
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama
    • Ozna­ča­vanje
      Veliko polje za ozna­ča­vanje
    • Zaštita
      Sa zaštitom od pregri­ja­va­nja, preop­te­re­ćenja i kratkog spoja
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      7035

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TXA664AN
    PDF
    RoHS report TXA664AN
    PDF
    PEP dokument en-GB 2023-11-07
    PDF
    435,30 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXA664AN  | Hager

      Slika proizvoda TXA664AN

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXA664AN  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXA664AN

      Dimer. Univerzalni, 4-struki, 4x300W, KNX, ESL/LED

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2015-04-01  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,84 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TXA664AN  | Hager

      ETS Database for TXA664AN

      KNX baza proizvoda es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      221,73 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina