Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX • TXA663A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • TXA663A
            Izlazi iz prodaje
            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED
            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED
            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED
            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED
            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED
            Izlazi iz prodaje

            Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED

            TXA663A

            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED
            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED
            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED
            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED
            Izlazi iz prodaje
            TXA663A - Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED

            Dimer, univerzalni, 3-struki, 300W, KNX easy, LED TXA663A

            EAN
            3250616048690
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava

            Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.


            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Napon
            • Radni napon preko busa
              21 - 32 V
            • Ulazni napon
              230 - 230 V
            • Napon napa­janja sistema
              30 V DC preko busa
            • Pomoćni napon
              230 - 230 V
            Elek­trična struja
            • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
              2,30 mA
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -5 - 45 °C
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              0.25 - 0.75 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              0.75 - 2.5 mm²
            Oprema
            • Broj izlaza
              3
            • Vrsta dimera
              Aktor za dimanje
            Rasvjeta
            • Snaga LED lampe
              210 W
            Kapa­citet
            • Broj modula
              6
            Snaga
            • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
              300 W
            • Žarulja sa žarnom niti
              900 - 900 W
            • Snaga poten­ci­ometra
              900 - 900 W
            Pove­zi­vost
            • Sa bus sistemom KNX radio
              Ne
            • Vrsta veze
              quickconnect
            Postavke
            • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
              ETS, easy
            Tekst
            • Osigurač
              Zaštita od pregri­ja­vanja (prikaz pomoću LED), Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač), Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (prikaz pomoću LED)
            • Princip dimanja
              Ukju­čenje faze ili isklju­čenje prema vrsti opte­re­će­nja, samo­učeće, Mini­mal­ne/mak­si­malne vrijed­nosti dimanja po kanalu se mogu pode­siti na uređaju
            • Funk­cija
              Funk­cija učenja za opti­mi­zi­rani rad kompak­tnih fluores­centnih svje­tiljki i LED rasvjetnih tijela može se akti­vi­rati putem busa
            • Vrsta veze
              Sa quickconnect ubodnim klemama
            • Ozna­ča­vanje
              Veliko polje za ozna­ča­vanje
            • Zaštita
              Sa zaštitom od pregri­ja­va­nja, preop­te­re­ćenja i kratkog spoja

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration TXA663A (english)
            PDF
            103,10 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika TXA663A  | Hager

              Slika proizvoda TXA663A

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2017-02-22  | Hager

              Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2017-02-22

              PDF
              681,23 kB
            • KNX product database

              Slika ETS Database for TXA663A  | Hager

              ETS Database for TXA663A

              KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

              KNXPROD
              291,68 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

              PDF
              136,74 kB
            Više dokumentacije

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina