Dimer, univerzalni, KNX, 2-struki, 2x300W, 4 modula TXA662AN
EAN
3250616046009
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Ulazni napon230 - 230 V
-
Napon napajanja sistema30 V DC preko busa
-
Pomoćni napon230 - 230 V
Električna struja
-
Prijenos podataka o potrošnji struje busa2,40 mA
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.75 - 2.5 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.75 - 2.5 mm²
Oprema
-
Broj izlaza2
-
Vrsta dimeraAktor za dimanje
Rasvjeta
-
Snaga LED lampe120 W
Kapacitet
-
Broj modula4
Snaga
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V300 W
-
Žarulja sa žarnom niti5 - 300 W
-
Snaga potenciometra5 - 300 W
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Vrsta vezequickconnect
Postavke
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
Tekst
-
OsiguračZaštita od pregrijavanja (prikaz pomoću LED), Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač), Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (prikaz pomoću LED)
-
Način radaUvezivanje opterećenja 2 kanala za povećanje izlazne snage pomoću paralelnog spajanja izlaza
-
Princip dimanjaUkjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće, Minimalne/maksimalne vrijednosti dimanja po kanalu se mogu podesiti na uređaju
-
FunkcijaFunkcija učenja za optimizirani rad kompaktnih fluorescentnih svjetiljki i LED rasvjetnih tijela može se aktivirati putem busa
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
-
OznačavanjeVeliko polje za označavanje
-
ZaštitaSa zaštitom od pregrijavanja, preopterećenja i kratkog spoja
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TXA662AN
-
Product datasheet
Hager Product data sheet TXA662AN
Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,08 MB -
KNX baza proizvoda
ETS Database for TXA662AN
KNX baza proizvoda es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD150,53 kB
Više dokumentacije