The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • TXA661A
    EAN
    3250616048720
    Pakovanje
    1 Komad

    Dimer, univerzalni, 1-struki, 300W, KNX easy, LED TXA661A

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dimer, univerzalni, 1-struki, 300W, KNX easy, LED

    TXA661A

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Ulazni napon
      230 - 230 V
    • Napon napa­janja sistema
      30 V DC preko busa
    • Pomoćni napon
      230 - 230 V
    Elek­trična struja
    • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
      2,30 mA
    • Nazivna struja In
      0
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 2.5 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      DRA (adapter za DIN šinu)
    Oprema
    • Broj izlaza
      1
    • Vrsta dimera
      Aktor za dimanje
    • Sa bate­rijom
      Ne
    Rasvjeta
    • Snaga LED lampe
      60 W
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      300 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      300 - 300 W
    • Snaga poten­ci­ometra
      300 - 300 W
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    • Vrsta veze
      quickconnect
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Tekst
    • Osigurač
      Zaštita od pregri­ja­vanja (prikaz pomoću LED), Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač), Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (prikaz pomoću LED)
    • Princip dimanja
      Ukju­čenje faze ili isklju­čenje prema vrsti opte­re­će­nja, samo­učeće, Mini­mal­ne/mak­si­malne vrijed­nosti dimanja po kanalu se mogu pode­siti na uređaju
    • Funk­cija
      Funk­cija učenja za opti­mi­zi­rani rad kompak­tnih fluores­centnih svje­tiljki i LED rasvjetnih tijela može se akti­vi­rati putem busa
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama
    • Ozna­ča­vanje
      Veliko polje za ozna­ča­vanje
    • Zaštita
      Sa zaštitom od pregri­ja­va­nja, preop­te­re­ćenja i kratkog spoja
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      7035

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA661A
    PDF
    RoHS report TXA661A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXA661A  | Hager

      Slika proizvoda TXA661A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXA661A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXA661A

      Dimer, univerzalni, 1-struki, 300W, KNX easy, LED

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2017-02-22  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2017-02-22

      PDF
      564,25 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TXA661A  | Hager

      ETS Database for TXA661A

      KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      158,19 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

      PDF
      136,74 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,45 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina