Aktor izlazni/aktor za žaluzine 8/4-struki, 16A, C-opterećenje, KNX easy TXA608D
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Sa bus sistemom KNXDa
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Visina90 mm
-
Broj jedinica širine6
-
Montiranje naDIN šina
-
BojaSiva
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaNe
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaDa
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja16 A
-
Nazivna struja In16 A
-
Potrošnja bus struje tokom praznog hoda4 mA
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Izlazna snaga2.300 W
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V2.300 W
-
Žarulja sa žarnom niti2.300 - 2.300 W
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Napon napajanja sistema30 V DC preko busa
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Presjek krutog provodnika0.75 - 2.5 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.75 - 2.5 mm²
-
FunkcijaSa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm, Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela, Sa funkcijom sjene
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TXA608D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TXA608D
Aktor izlazni/aktor za žaluzine 8/4-struki, 16A, C-opterećenje, KNX easy
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,33 MB -
KNX baza proizvoda
ETS Database for TXA608B
KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD671,43 kB -
Vodič za primjenu
Application description TXM616D
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2015-02-10
PDF39,87 kB