The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • TXA025
    EAN
    3250617579285
    Pakovanje
    1 Komad

    Sumračni prekidač 1-6 kanala, 20kLux, KNX TXA025

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sumračni prekidač 1-6 kanala, 20kLux, KNX

    TXA025

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      6
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom radio frequent
      Ne
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      KNX
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXA025  | Hager

      Slika proizvoda TXA025

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXA025  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXA025

      Sumračni prekidač 1-6 kanala, 20kLux, KNX

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-08-24  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-08-24

      PDF
      1,82 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      54,99 kB
      Slika Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      44,33 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina