The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
  • TXA022
  • Modu­larna oprema
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Sedmični tajmer, 2 kanala, KNX, REG TXA022

EAN
3250616040991
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Sedmični tajmer, 2 kanala, KNX, REG

TXA022

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS, easy
Napon
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Oprema
  • Broj kanala
    2
  • Ljet­no/zimsko raču­nanje vremena
    Da
Opseg ispo­ruke
  • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
    Da
Funk­cije
  • Rezervna bate­rija
    43.830 h
  • Rezerve ener­gije u godi­nama
    5 y
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - +45 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
Tekst
  • Funk­cija
    Funk­cije npr. ON/OFF, dima­nje, žalu­zine, svje­tlosne scene, grija­nje, načini rada, datum, vrijeme
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1.5 - 10 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1 - 6 mm²
Dimen­zije
  • Visina
    85 mm
  • Širina
    36 mm
  • Dubina
    97 mm

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-20
PDF
875,51 kB
Hager REACH declaration TXA022
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TXA022  | Hager

    Slika proizvoda TXA022

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TXA022  | Hager

    Hager Product data sheet TXA022

    Sedmični tajmer, 2 kanala, KNX, REG

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2009-10-23  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2009-10-23

    PDF
    3,04 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika Logiciel d'application ETS du TXA022  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TXA022

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    25,12 kB
    Slika Logiciel d'application ETS du TXA022  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TXA022

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    41,17 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EEN003W - Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
    EEN003W
    Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
  • 2
    L14700 - Rezervni modul za sigurnosni patron
    L14700
    Rezervni modul za sigurnosni patron
  • 3
    EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
    EHN171
    Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
  • 4
    EGN100 - Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanal
    EGN100
    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanal
  • 5
    EGN400 - Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 4-kanala
    EGN400
    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 4-kanala

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina