The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Aktori
  • Aktori
  • TRE400
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink TRE400

EAN
3250615989253
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink

TRE400

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Oprema
  • C opte­re­ćenje
    Ne
  • Broj kanala
    1
  • Broj izlaza
    1
  • Radni ciklus odaši­ljača
    1 %
  • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
    Da
Arhi­tek­tura
  • Broj izlaza za rolet­ne/ža­lu­zine
    0
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom radio frequent
    Da
  • Kate­go­rija prijem­nika
    2
  • Radio protokol
    KNX Radio
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija radij­skog prijema
    868,30 - 868,30 MHz
Dimen­zije
  • Visina
    35 mm
  • Dužina
    150 mm
  • Širina
    85 mm
Napon
  • Ulazni napon
    5 - 5 V
  • Radni napon
    230 - 230 V
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
Elek­trična struja
  • Broj ulaznih strujnih krugova
    1
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
  • Nazivna struja
    10 A
Snaga
  • Žarulja sa žarnom niti
    1.500 - 1.500 W
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 55 °C
Tekst
  • Stezaljka za kabal
    Sa montažnim pločama i vučnim raste­re­će­njima
  • Funk­cija
    Easy dodatne funk­cije: +6 scena, Funk­cija ponav­ljanja može se akti­vi­rati za pove­ćanje radij­skog dometa, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Način insta­la­cije
    Za ugradnju iza podž­buknih umetaka
  • Vrsta veze
    Sa uvrtnim lift stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration TRE400
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TRE400  | Hager

    Slika proizvoda TRE400

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TRE400  | Hager

    Hager Product data sheet TRE400

    Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-09-14  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-09-14

    PDF
    2,07 MB
  • Dodatak proizvodu

    Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Dodatak proizvodu International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
    Slika Notice de configuration quicklink pour produits radio  | Hager

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    Dodatak proizvodu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika Logiciel d'application ETS du TRE400  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE400

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    146,65 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Description d'application ETS TRB501_TRE400  | Hager

    Description d'application ETS TRB501_TRE400

    Vodič za primjenu en-GB 2012-03-28

    PDF
    1,42 MB
    Slika Description d'application TX100 TRB501_TRE400  | Hager

    Description d'application TX100 TRB501_TRE400

    Vodič za primjenu en-GB 2012-03-30

    PDF
    2,62 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    85121200
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
  • 2
    85121201 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3
    85121201
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3
  • 3
    85121101 - Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
    85121101
    Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
  • 4
    85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro
    85121100
    Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro
  • 5
    TRM690G - Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 4A, 2 žice, KNX, RF
    TRM690G
    Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 4A, 2 žice, KNX, RF

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina