Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink TRE400
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Radio protokolKNX Radio
-
Kategorija prijemnika2
-
Sa bus sistemom KNXNe
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Visina35 mm
-
Širina85 mm
-
Dubina53 mm
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Bus sistemKNX
-
BojaBijelo
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaDa
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaDa
-
Nazivna struja In10 A
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Frekvencija50 - 50 Hz
-
Frekvencija radijskog prijema868,30 - 868,30 MHz
-
Izlazna snaga2.300 W
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V1.500 W
-
Žarulja sa žarnom niti1.500 - 1.500 W
-
Radni napon230 - 230 V
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Radna temperatura-10 - 55 °C
-
FunkcijaEasy dodatne funkcije: +6 scena, Funkcija ponavljanja može se aktivirati za povećanje radijskog dometa, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
Način instalacijeZa ugradnju iza podžbuknih umetaka
-
Vrsta vezeSa uvrtnim lift stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TRE400
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-09-14
PDF2,07 MB -
Dodatak proizvodu
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
PDF1,18 MB
Notice de configuration quicklink pour produits radio
Dodatak proizvodu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TRE400
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD146,65 kB