Ulazni koncentrator, KNX, RF, bijela TR351A
EAN
3250615989550
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Vrsta napajanjaDC
Postavke
-
Podržani način konfiguracijeETS, quicklink
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura0 - 45 °C
Veza
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemSpojna stezaljka
-
Vrsta priključka/utikačaTaster/prekidač
Tekst
-
FunkcijaPovećanje mogućeg broja veza između KNX TP i KNX radija, Grupisanje ulaza sa istom funkcijom
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TR351A
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2017-06-01
PDF3,15 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TR351
KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD31,30 MB -
Vodič za primjenu
Description d'application TR351A-B_ETS
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF679,38 kB
Više dokumentacije