The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • TR131B
    EAN
    3250615989529
    Pakovanje
    1 Komad

    Uvezivač medija, srebrni TR131B

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Uvezivač medija, srebrni

    TR131B

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      868.300.000 - 868.300.000 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 45 °C
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača Bus sistem
      Spojna stezaljka
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Taster/­pre­kidač
    • Presjek ulaznog flek­si­bilnog provod­nika
      0,5 - 2,5 mm²
    • Presjek ulaznog krutog provod­nika
      0,5 - 2,5 mm²

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TR131B
    PDF
    RoHS report TR131B
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TR131B  | Hager

      Slika proizvoda TR131B

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TR131B  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TR131B

      Uvezivač medija, srebrni

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Coupleur de médias TR131  | Hager

      Coupleur de médias TR131

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      771,17 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TR131  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TR131

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
      Slika Logiciel d'applicatioon ETS du TR131  | Hager

      Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Description d'application TR131A-B  | Hager

      Description d'application TR131A-B

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-03

      PDF
      2,74 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina