Uvezivač medija, srebrni TR131B
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
-
Broj modula0
-
Frekvencija868.300.000 - 868.300.000 Hz
-
Radna temperatura0 - 45 °C
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemSpojna stezaljka
-
Vrsta priključka/utikačaTaster/prekidač
-
Presjek ulaznog fleksibilnog provodnika0,5 - 2,5 mm²
-
Presjek ulaznog krutog provodnika0,5 - 2,5 mm²
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TR131B
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TR131B
Uvezivač medija, srebrni
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Coupleur de médias TR131
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF771,17 kB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TR131
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD1,99 MBLogiciel d'applicatioon ETS du TR131
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD52,36 MB -
Vodič za primjenu
Description d'application TR131A-B
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-03
PDF2,74 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19
PDF316,83 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19
PDF270,48 kB